製品の公開
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® 耐破壊性ボトル充填ステーション&2段式クーラー(非フィルター、非冷蔵、ステンレス製)。機能には、Green Ticker™、層流、リアルドレイン、耐破壊性が含まれます。耐破壊性バブラーが付属しています。電子ボトル充填ボタンと機械式フロントバブラーボタンによる作動。製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内および屋外での使用が可能で、2つのステーションに対応します。本機はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • 教育施設や屋内レクリエーション施設など、使用頻度の高い設置場所に最適です。
    • ボトル給水器とウォータークーラーの両方に、耐破壊性のあるプッシュボタン式起動機構を採用。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながら、きれいな充填を実現します。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の浮遊物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキされた一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外両用。
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refVRCTLDDWSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.81
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.12
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場