製品の公開
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    5つ星のうち4.64.6(47 レビュー)
    Google翻訳”,
    ガラスレールの欄干システムは、視覚的な混乱を最小限に抑えて住宅の完全な安全性を提供するために開発されました。これは、テラスや階段のさまざまな用途に対応する完全に透明なガラス製の欄干システムです。このbalustradeシステムは、安全性と美学を兼ね備えています。その設計のおかげで、視覚的な中断がなく、今日の建築基準を満たす完全な視線が可能になります。完全なガラス壁効果を作成するために、すべての垂直コンポーネントが完全に削除されます。これにより、2つの異なるスペース間の完全な接続が可能になり、建物の外観が変わります。
    仕様
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    技術仕様
    • Unique refEXL_GLASS_RAIL
    • コレクションセットRailing
    • コレクションEXLABESA GLASS RAIL
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-10-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Stair parts
    • UNSPSC30161908
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
    • UniFormatIIコードC20
    • UniFormatIIタイトルSTAIRS

    対応地域

    南アメリカ 北米 アフリカ ヨーロッパ