製品の公開
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
    Fagerhult

    Dwide corner

    Google翻訳”,
    説明:

    コーナー設置型で、直接光を照射する照明器具。

    金属製の照明器具本体、ダイキャスト製の端部、白色(RAL 9016)仕上げ。


    主な特徴:
    ルーメン:2000lm、2900lm
    色温度:3000K、4000K
    光の分布:直接
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    標準色:白
    利用可能な照明制御方式:DALI/位相パルス、有機応答、e-Sense Flex

    仕様
    • Specification

      Dimension: 66, 126, 1164 | 71, 126, 1240 | 66, 126, 1240
      Weight: 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For mounting where the ceiling and wall meet. Installed against the wall or ceiling.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) inside. Light divider in acrylic (PMMA).

      Optics

    技術仕様
    • Unique refDwide_Corner
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    類似製品