製品の公開
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fagerhult

    Nove

    Google翻訳”,
    説明:

    天井または壁に取り付け可能な装飾照明器具。3つのサイズがあり、共用エリア、玄関、階段などに設置できます。装飾リングの有無にかかわらず使用可能です。

    照明器具本体は鋼板製で、マットホワイト(RAL 9016)仕上げ。拡散板はオパールマット仕上げのアクリル製。
    ホワイト(RAL 9016)、サンド(RAL 1019)、アズライト(RAL 5008)のデコレーションリング。


    主な特徴:
    ルーメン:1500lm、1600lm、1700lm、1800lm、2400lm、2500lm、2600lm、2800lm、2900lm、4000lm、4200lm、4300lm、4500lm、4800lm
    色温度:3000K、4000K
    光の分布:直接
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 40
    IK:
    標準色:ホワイト、サンド、アズライト
    利用可能な照明制御:e-Sense Detect DALI不在、DALI/位相パルス、e-Sense Flex

    仕様
    • Specification

      Dimension: 360, 73, | 420, 73, | 520, 73, | 375, 73, | 437, 73, | 537, 73,
      Weight: 1.3 kg, 1.6 kg, 2.5 kg, 1.7 kg, 2.0 kg, 3.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting.
      Ø520 mm – three securing holes.
      Ø360/420 mm – two securing holes.
      Installation in ceilings with decor ring - IP44
      Without decor ring - IP41
      Permanent wall mounting - IP40.

      Louvre
      Opal acrylic diffuser (PMMA).

      Optics

    技術仕様
    • Unique refNove
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    類似製品