製品の公開
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    Google翻訳”,
    天井の隅まで届く光で壁を照らすための効率的な非対称ダウンライト。いくつかの発光フラックスとリフレクターオプションを備えたG4ウォールウォッシャーは、チューナブルホワイトとRGB/Wでも利用できます。鋳造アルミニウムと白のPBTプラスチック製のルミネアボディ。白いPBTプラスチック(RAL9003)の目に見えるリフレクターリング。主な機能:ルーメン:500lm、750lm、1000lm、1250lm、1500lm、1750lm、2000lm、2250lm、2500lm色温度:3000K、4000K光の分配:非対称電圧:220-240V CRI:80、90 IP:20標準色:白使用可能ライトコントロール:DaliPhasePulseControl
    仕様
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    技術仕様
    • Unique refPleiad-G4-Wallwasher
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ