製品の公開
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
    Fagerhult

    Touch Mini G2 Gimble

    Google翻訳”,
    説明:

    Touchは、スタイリッシュで時代を超越した照明器具で、あらゆる小売環境にスムーズに溶け込みます。Touch Mini Gimbleは、小型でコンパクト、そして目立たない埋め込み式スポットライトで、柔軟性に優れています。照明器具をひねることなく、ハウジングをあらゆる方向に回転・傾斜させることができます。この照明器具は、丸型または角型のシングルタイプ、長方形デザインのダブルまたはトリプルスポットライトなど、幅広いバージョンからお選びいただけます。

    ハウジングはアルミニウム製で、粉体塗装はブラック(RAL 9017)またはホワイト(RAL 9016)。フロントリングは熱可塑性樹脂製。


    主な特徴:
    ルーメン: 700lm、800lm、900lm、1200lm、1500lm、1700lm、2200lm、2300lm、2400lm、2500lm、2600lm、3500lm、3600lm、4500lm、4600lm、6700lm、6800lm、6900lm
    色温度: 3000 BBBLK
    配光: ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム、楕円形
    電圧: 220-240V
    演色評価数: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白
    利用可能なライト制御: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 85, 96, 120, 120 | 85, 96, 120, 250 | 85, 96, 120, 370
      Weight: 0.64 kg, 0.94 kg, 1.38 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 30
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refTouch_Mini_G2_Gimble
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    類似製品