製品の公開
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
    Fagerhult

    Scoot linear

    Google翻訳”,
    説明:

    現代のオフィス向けの最新の直接/間接照明ソリューション。 5色のデルタルーブルで利用できます。

    押し出しアルミニウムのランプボディ。さまざまな色でラッカーを塗られた80%再生プラスチックの住宅。上部の開口部は、広いビームを生成し、ダストカバーとして機能するアクティブフィルムで覆われています。


    主な機能:
    ルーメン:4700lm、4900lm、5050lm
    色温度:3000K、4000K
    配光:直接/間接
    電圧:220-240V
    CRI:90、80
    IP:20
    IK:
    標準色:白
    利用可能なライトコントロール:DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 59, 73, 1294
      Weight: 2.900 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Wire pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire. Ceiling suspension ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre shutters in acrylic (PMMA).

      Optics

    技術仕様
    • Unique refScoot_Linear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    類似製品