製品の公開
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
    Fagerhult

    Touch Midi G2

    Google翻訳”,
    説明:

    Touch は、どんな小売環境にもスムーズにフィットする、スタイリッシュで時代を超越した照明器具です。一体型ドライバーはすっきりとした印象を与え、店舗の天井がさまざまな方向に向けられたドライバーで乱雑になることはありません。

    粉体塗装アルミニウムのハウジング、白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9017)。統合ドライバー。


    主な特徴:
    ルーメン: 3800lm、5400lm、5500lm
    色温度:3000BBBLK
    配光:ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム、エクストラワイドビーム
    電圧: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色: ホワイト
    利用可能な照明制御: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 117, 222, 135, 117
      Weight: 1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refTouch_Midi_G2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品