製品の公開
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
    Faraone

    Giulietta

    Google翻訳”,
    厳格なイタリアの規制に従ってテストされた最初のフランスのガラス バルコニー。
    仕様
    • The Giulietta system is divided into two main models: - Giulietta INT: Internal fastening (i.e. inside the window opening) - Giulietta EXT: Wall-front fastening (i.e. outside the window opening, directly on the FACADE) Both systems accommodate both 8.8 and 10.10 glass, with the corresponding seals. The height of the balustrade can reach up to 1.2 metres. Finishes: Customisation as per standard and on request. For uncrowded environments: category C2 -> 200 kg/m (tested at 300 kg/m) For very crowded environments: category C3 -> 300 kg/m (tested at 450 kg/m)
    技術仕様
    • Unique refGiulietta
    • コレクションセットRailing
    • コレクションGiulietta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
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
    類似製品