製品の公開
BLIT 210 Wall lamp white 20W 2700K CRI90 Casambi
Faro Barcelona

BLIT 210 Wall lamp white 20W 2700K CRI90 Casambi

Google翻訳”,
BLIT 210 は、色温度 2700K、CRI90、電力 20W、Casambi 制御システムを備えた白色のウォールウォッシャー照明器具です。このウォールライトには非対称の反射板が付いており、垂直に設置するとウォールウォッシャーとして最適で、水平に設置するとフロアウォッシャーとして最適です。
仕様
  • Reference: 012592791W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776364325

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0125

    Body material: Aluminium+Glass

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 81,65

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1633

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: ASYM

    Total height: 150

    Length: 210

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,27

技術仕様
  • Unique ref012592791W_-_BLIT-210-Wall-lamp-white-20W-2700K-CRI90-Casambi
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)127
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品