製品の公開
TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 50° 2700K CRI90 DALI
Faro Barcelona

TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 50° 2700K CRI90 DALI

Google翻訳”,
TEIDE は、あらゆるプロジェクトに適応できる機能、完璧な視覚的快適性、モジュールの方向を特徴とする、埋め込み式照明器具のモジュール システムです。TEIDE ダウンライトは、シンプルなデザインの黒の調節可能な円形埋め込み式ライトです。建築との幅広い統合が可能で、住宅や小売店での使用に最適です。この埋め込み式ライトは、出力 10W、色温度 2700K、CRI90、角度 50°、DALI 制御システムを備えています。
仕様
  • Reference: 034892752D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776305687

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 769lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110°

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.36171

    Net weight consolidated item: 0,32

技術仕様
  • Unique ref034892752D_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-50-2700K-CRI90-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

類似製品