製品の公開
TEIDE White adjustable recessed downlight 10W 50° 3000K CRI90
Faro Barcelona

TEIDE White adjustable recessed downlight 10W 50° 3000K CRI90

Google翻訳”,
TEIDE は、あらゆるプロジェクトに適応できる機能、完璧な視覚的快適性、モジュールの方向を特徴とする、埋め込み式照明器具のモジュール システムです。TEIDE ダウンライトは、シンプルなデザインの白色の調節可能な丸型埋め込み式ライトで、建築と幅広く統合でき、住宅や小売店での使用に最適です。この埋め込み式ライトの電力は 10W、色温度は 3000K、CRI は 90、角度は 50° です。
仕様
  • Reference: 034893051

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776305816

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 793lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110°

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.25871

    Net weight consolidated item: 0,23

技術仕様
  • Unique ref034893051_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-50-3000K-CRI90
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

類似製品