製品の公開
TEIDE Black adjustable module downlight 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC
Faro Barcelona

TEIDE Black adjustable module downlight 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

Google翻訳”,
TEIDE は、あらゆるプロジェクトに適応できる機能、完璧な視覚的快適性、モジュールの方向を特徴とする、埋め込み式照明器具のモジュール システムです。TEIDE 調整可能なダウンライト モジュールは、色は黒でデザインがシンプルで、建築と幅広く統合でき、住宅や小売店での使用に最適です。このモジュールは、出力 10W、色温度 2700K、CRI97、角度 40°、TRIAC 制御システムを備えています。このモジュールは、1、2、3 個のライトを備えたさまざまな正方形/長方形の埋め込み式フレームと組み合わせることができます (フレームレス バージョンも用意されています)。
仕様
  • Reference: 0352X2742C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776264816

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0346

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0352X2742C-110_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-40deg-2700K-CRI97-TRIAC
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品