製品の公開
TEIDE Black adjustable module downlight 10W 50° 2700K CRI97 DALI
Faro Barcelona

TEIDE Black adjustable module downlight 10W 50° 2700K CRI97 DALI

Google翻訳”,
TEIDE は、あらゆるプロジェクトに適応できる機能、完璧な視覚的快適性、モジュールの方向を特徴とする、埋め込み式照明器具のモジュール システムです。TEIDE 調整可能なダウンライト モジュールは、色は黒でデザインがシンプルで、建築と幅広く統合でき、住宅や小売店での使用に最適です。このモジュールは、10W の電力、色温度 2700K、CRI97、角度 50°、DALI 制御システムを備えています。このモジュールは、1、2、3 個のライトを備えたさまざまな正方形/長方形の埋め込み式フレームと組み合わせることができます (フレームレス バージョンも用意されています)。
仕様
  • Reference: 0352X2752D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776275829

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 692lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: °

    Total height: 88

    Total diameter: 60

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    Net weight consolidated item: 0,30

技術仕様
  • Unique ref0352X2752D_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-50-2700K-CRI97-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

類似製品