製品の公開
VIA L Surface 3000K 400mA black DALI
Faro Barcelona

VIA L Surface 3000K 400mA black DALI

Google翻訳”,
VIA EVOLUTION L は、色温度 3000K、CRI80、400mA、DALI 制御システムを備えた黒色の表面実装型照明器具です。これを使用して、VIA EVOLUTION の表面上に L 構成を作成できます。
仕様
  • Reference: 041009612D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776531932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15W

    Maximum driver info: 400mA CC

    Lumens max: 1329lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品