製品の公開
VIA L Surface prismatic 4000K 700mA black DALI
Faro Barcelona

VIA L Surface prismatic 4000K 700mA black DALI

Google翻訳”,
VIA EVOLUTION L は、色温度 4000K、CRI80、700mA、DALI 制御システムを備えた黒色のプリズム面照明器具です。これを使用して、VIA EVOLUTION の表面に L 構成を作成できます。
仕様
  • Reference: 041009912DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 25W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2433lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 68

    Length: 300

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,20

技術仕様
  • Unique ref041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品