製品の公開
VIA EVO 1130 surface black 33W leaf prismatic
Faro Barcelona

VIA EVO 1130 surface black 33W leaf prismatic

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION では、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、電力 33W の黒色表面実装照明器具です。この照明器具の光源は、屋内植物の成長に役立ちます。
仕様
  • Reference: 04100LF2U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335790

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1543lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,60

技術仕様
  • Unique ref04100LF2U_-_VIA-EVO-1130-surface-black-33W-leaf-prismatic
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)160
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品