製品の公開
Tridonic module 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90
Faro Barcelona

Tridonic module 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

Google翻訳”,
Tridonic 12.2W 3000K 1040Lm 12° CRI90 モジュールは、FRESH、WET、RADON、ARGON、NEON、GAS 埋め込み式照明器具と互換性があります。このモジュールにより、光の制御が向上し、残留ハローが最小限に抑えられます。
仕様
  • Reference: 18032

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776188044

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000996

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1038817

    Series: 18030

    Diffusor material: Glass

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 18032

    IP: 20

    Power max.(W): 12

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1040lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=90

    Opening degrees: 325°

    Total height: 50

    Length: 70

    Depth: 50

    Total diameter: 50

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 0

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,11

技術仕様
  • Unique ref18032_-_Tridonic-module-12-2W-3000K-1040Lm-12-CRI90
  • コレクションセットBULBS
  • コレクションLED MODULE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

類似製品