製品の公開
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
    Faro Barcelona

    WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp

    Google翻訳”,
    WHIZZ は、Christoph Friedrich Wagner がデザインしたデザイナー照明器具のシリーズで、黒とサテンゴールドの組み合わせなど、流行の仕上げが施されています。装飾的なフィラメント電球を使用するように設計されています。その形状により、リビングルームの吊り下げランプとフロアランプの両方として機能し、家のさまざまな環境を照らすのに最適です。
    仕様
    • Reference: 20166-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 4200

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,034314

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.74

    技術仕様
    • Unique ref20166-95_-_whizz-black-golden-pendant-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品