製品の公開
TATAWIN Black wall lamp arm
Faro Barcelona

TATAWIN Black wall lamp arm

Google翻訳”,
TATAWIN は、アドルフォ・アベホンがデザインした照明器具シリーズです。スクリーンの形状は、チュニジア南東部の都市タタウィーンの特徴的な家屋の上部を彷彿とさせます。この壁掛けライトは、調節可能なアームを備え、エレガントな美しさを持つ黒仕上げで、アルミニウム製の本体と光沢のある黒のガラス製ランプシェードを備えています。
仕様
  • Reference: 20342-117

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346512

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 2047

    Body material: Steel

    Screen material: Glass

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Shiny Black

    Blade finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27 G45

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17462

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 150

    Length: 184

    Depth: 380

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.025277

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

    Net weight consolidated item: 1.9

技術仕様
  • Unique ref20342-117_-_TATAWIN-Black-wall-lamp-arm
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)1.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品