製品の公開
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
STOOD 5L Black and wood pendant lamp
    Faro Barcelona

    STOOD 5L Black and wood pendant lamp

    Google翻訳”,
    STOOD は、LÚCID が作成したデザイナー照明コレクションです。この家庭を照らすランプは、部屋に温かみを与える木製のランプシェードと金属構造を組み合わせています。吊り下げ式ランプにより、空間が満たされ、照明が表面全体に均等に分散されます。
    仕様
    • Reference: 29849

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 5

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2470

      Length: 1510

      Depth: 460

      Canopy diameter: 145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1550

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 435

      Volume Box Ind. Trawl: 0.085527

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 5.525

    技術仕様
    • Unique ref29849_-_stood-black-and-wood-pendant-lamp-5l
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品