製品の公開
ETERFAN M LED Matt black fan with DC motor
Faro Barcelona

ETERFAN M LED Matt black fan with DC motor

Google翻訳”,
ETERFAN は、インダストリアルでモダンなスタイルのライト キットを組み込んだ天井ファンです。13 m² から 17.6 m² の部屋に最適で、モーターは低消費電力の DC タイプです。6 段階の速度調節が可能です。マット ブラック仕上げとブラック ブレードを備えたこのファンにはリバース モードがあり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。ファンに付属のリモコンで作動します。UL 認定製品で、米国市場で要求される最も厳しい安全性と性能の基準を満たしています。
仕様
  • Reference: 32006UL-19

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776245631

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2598

    Body material: Steel+Glass

    Blade material: ABS

    Body finish: Shiny Black

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-120V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 674

    Length: 1280

    Depth: 1280

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 135

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,00486

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,65

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 6,3

技術仕様
  • Unique ref32006UL-19_-_ETERFAN-M-LED-Matt-black-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)63
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気