製品の公開
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART
    Faro Barcelona

    MINI TUBE FAN M Shiny black/transparent FAN M DC SMART

    Google翻訳”,
    MINI TUBE FAN は、TUBE FAN のミニバージョンです。この現代的な光沢のある黒い天井ファン/透明なブレードは、13m2 から 17m2 の部屋に最適です。付属のリモコンを使用して起動します。低消費電力の DC モーターを備えたこの天井ファンは、6 段階の速度を調節できます。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.7 m3 min / 5145 CFM WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。別売りのスマート レシーバー Ref. 34150 を追加する必要があることに注意してください。
    仕様
    • Reference: 32040WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776223011

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3334

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 290

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.08288

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 4.312

    技術仕様
    • Unique ref32040WP_-_mini-tube-fan-shiny-black-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品