製品の公開
MALVINAS L Grey fan
Faro Barcelona

MALVINAS L Grey fan

Google翻訳”,
17.6m2 以上の部屋に最適な、モダンで現代的なラインのシーリング ファン。モーターはスチール製、ブレードは合板製。ブレードの仕上げはクルミと赤みがかったマホガニーで、リバーシブルです。付属の壁レギュレーターで駆動します。5 個あります。このファンにはリバース機能があります。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776331105

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1142

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 600

    Length: 1400

    Depth: 1400

    Total diameter: 1400

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 223

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 630

    Volume Box Ind. Trawl: 0.032508

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.24

    PCS: 25

    Net weight consolidated item: 5.27

技術仕様
  • Unique ref33110_-_MALVINAS-L-Grey-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)5.27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気