製品の公開
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
    Faro Barcelona

    IBIZA L White fan

    Google翻訳”,
    IBIZA は、17.6m2 以上の部屋に最適な白い天井ファンです。付属のリモコンを使用して起動します。3 段階の速度調節が可能です。このファンは直感的な取り付けとリバース機能を備えており、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。風量: 149.57 m3 分 / 5282 CFM。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33284

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776083820

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 13

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 16-29-49

      RPM: 113-162-212

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 265

      Individual box width (MM): 225

      Length individual box (MM): 620

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036828

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

      PCS: 25

      Net weight consolidated item: 4.8

    技術仕様
    • Unique ref33284_-_ibiza-white-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans