製品の公開
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
    Faro Barcelona

    MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    Google翻訳”,
    MINI ETERFAN は、さまざまな部屋のニーズを満たすように設計された Faro Design Team のデザインファンである ETERFAN モデルの縮小版です。この天井ファンは、13m² から 17.6m² のスペースの換気に最適です。低消費電力の DC モーターが組み込まれており、金属と透明ガラスで作られ、透明な PC ブレードが付いています。付属のリモコンを使用して作動します。6 段階の速度を調節できます。このファンには夏冬逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 145.66 m3 min / 5144 CFM。UL 認定製品で、米国市場で要求される最も厳しい安全性と性能基準を満たしています。
    仕様
    • Reference: 33382UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776097193

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3202

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Chrome

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-120V

      Total height: 640

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 265

      Individual box width: 410

      Length individual box: 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.081488

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.7

      PCS/PALLET: 12

      Net weight consolidated item: 5,20

    技術仕様
    • Unique ref33382UL_-_MINI-ETERFAN-M-Ventilador-transparent-DC
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)520
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品