製品の公開
ANDROS XXL Black fan with DC motor
Faro Barcelona

ANDROS XXL Black fan with DC motor

Google翻訳”,
6 枚の空気力学的ブレードと画期的なデザインを備えた大型の黒い天井ファン。ANDROS は、17.6 m2 以上の部屋の換気に最適な現代的な天井ファンです。付属のリモコンを使用して作動します。DC モーターを備えたこの天井ファンには、調節可能な 6 段階の速度があります。このファンには逆転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 406.40 m3 分 / 14352 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
仕様
  • Reference: 33414A

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776324510

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1327

    Body material: Steel

    Blade material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 460

    Total diameter: 2130

    Canopy diameter: 150

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.06597826

    Gross weight of box Ind. Trawl: 14

    Net weight consolidated item: 12.6

技術仕様
  • Unique ref33414A_-_ANDROS-XXL-Black-fan-with-DC-motor
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)12.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気