製品の公開
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
    Faro Barcelona

    JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART

    Google翻訳”,
    JUST FAN XL は、28m2 以上の部屋に最適な現代的な天井ファンです。付属のリモコンで作動し、ブラック仕上げでブラックブレードが付いています。低消費電力の DC モーターを搭載したこの天井ファンは、6 段階の速度調節が可能です。このファンにはリバース機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して、暖房の効率を最適化できます。風量: 175.35 m3 min / 6190 CFM。WiZ アプリでファンを制御します。2.4 GHz WIFI で動作し、リモコンと同じ機能を開発します。Alexa、Siri、Google Assistant で使用できます。スマート レシーバー Ref. 34150-01 を追加する必要があることに注意してください。これは別途購入する必要があります。
    仕様
    • Reference: 33432WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215696

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150-01

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 245

      Length individual box (MM): 910

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.26

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 5.9532

    技術仕様
    • Unique ref33432WP_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm-smart
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans