製品の公開
TILOS XL Brown fan
Faro Barcelona

TILOS XL Brown fan

Google翻訳”,
空気力学に基づいた 6 枚のブレードを備えた大型の茶色のシーリングファンで、爽やかな気分を盛り上げます。TILOS は、17.6m2 以上の部屋の換気に最適な現代的なシーリングファンです。付属のリモコンを使用して作動します。DC モーターを備えたこのシーリングファンは、速度に応じて 4-6-9-14-21-35W の消費電力と 31-43-55-67-78-95 回転/分で 6 段階の速度調節が可能です。このファンには逆回転機能があるため、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33466

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776079670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3346

    Diffusor material: Glass

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 500

    Length: 1685

    Depth: 1685

    Total diameter: 1685

    Canopy diameter: 140

    Ceiling/light kit diameter: 220

    Engine type: DC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-14-21-35

    RPM: 31-43-55-67-78-95

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 305

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.059971

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9,400

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 7,603

技術仕様
  • Unique ref33466_-_TILOS-XL-Brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)7603
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気