製品の公開
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
    Faro Barcelona

    IZARO L LED White fan with DC motor

    Google翻訳”,
    モダンなラインの DC モーター付きライト付きシーリングファン。17 m2 以上の部屋に最適です。ブレードの仕上げはホワイトとリバーシブルメープルです。付属のリモコンを使用して作動します。5 段階の速度調整が可能です。このホワイトファンにはリバース機能があります。風量: 190.12 m3 分 / 6711 CFM。このファンは傾斜天井に取り付けることができます。
    仕様
    • Reference: 33514

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1099345

      Fixing: Ceiling

      Series: 3386

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00144

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 420

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 230

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 5

      W: 5-10-16-25-37

      RPM: 100-142-165-192-226

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 295

      Length individual box (MM): 630

      Volume Box Ind. Trawl: 0.057614

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.365

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.865

    技術仕様
    • Unique ref33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans