製品の公開
MINI MALLORCA S Brown fan
Faro Barcelona

MINI MALLORCA S Brown fan

Google翻訳”,
MINI MALLORCA は、MALLORCA ファンの小型版で、13m2 までの部屋の換気に最適です。モーターはスチール製、MDF 木製ブレードはリバーシブルのダークブラウン/赤みがかったチェリー仕上げです。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調節が可能で、消費電力は 10-21-41W、回転数は速度に応じて 80-145-180/分です。MINI MALLORCA は、さまざまな部屋のニーズを満たすように設計された天井ファンです。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33605-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158443

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3365

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 370

    Length: 1060

    Depth: 1060

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14.5-21.3-35.5

    RPM: 123-159-208

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 210

    Individual box width: 255

    Length individual box: 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 4,50

技術仕様
  • Unique ref33605-110_-_MINI-MALLORCA-S-Brown-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWithout Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)450
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品