製品の公開
MINI MALLORCA S Brown fan
MINI MALLORCA S Brown fan
MINI MALLORCA S Brown fan
MINI MALLORCA S Brown fan
    Faro Barcelona

    MINI MALLORCA S Brown fan

    Google翻訳”,
    MINI MALLORCA は、MALLORCA ファンの小型版で、13m2 までの部屋の換気に最適です。モーターはスチール製、MDF 木製ブレードはリバーシブルのダークブラウン/赤みがかったチェリー仕上げです。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調節が可能で、消費電力は 10-21-41W、回転数は速度に応じて 80-145-180/分です。MINI MALLORCA は、さまざまな部屋のニーズを満たすように設計された天井ファンです。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33605

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776083905

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3365

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 235

      Length: 1070

      Depth: 1070

      Total diameter: 1070

      Canopy diameter: 130

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 10-21-41

      RPM: 80-145-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 255

      Length individual box (MM): 505

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 4,50

    技術仕様
    • Unique ref33605_-_mini-mallorca-brown-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品