製品の公開
MINI ICARIA S White fan
Faro Barcelona

MINI ICARIA S White fan

Google翻訳”,
MINI ICARIA は、モダンなラインのライトキットを組み込んだ天井ファンで、13m2 未満の部屋に最適です。モーターはスチール製、ブレードは合板製、ディフューザーは乳白色です。ブレードの仕上げは白色で、リバーシブルです。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調整が可能です。このファンにはリバース機能があります。風量: 101.09 m3 min / 3568 CFM。傾斜した屋根に適しています。
仕様
  • Reference: 33698-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158498

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3369

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 405

    Length: 1070

    Total diameter: 1070

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 160

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 252

    Individual box width: 250

    Length individual box: 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.3

    PCS/PALLET: 24

    Net weight consolidated item: 5,21

技術仕様
  • Unique ref33698-110_-_MINI-ICARIA-S-White-fan
  • コレクションセットFan
  • コレクションWith Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)521
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

類似製品