製品の公開
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
    Faro Barcelona

    MINI ICARIA S White fan

    Google翻訳”,
    MINI ICARIA は、モダンなラインのライトキットを組み込んだ天井ファンで、13m2 未満の部屋に最適です。モーターはスチール製、ブレードは合板製、ディフューザーは乳白色です。ブレードの仕上げは白色で、リバーシブルです。付属のリモコンで作動します。3 段階の速度調整が可能です。このファンにはリバース機能があります。風量: 101.09 m3 min / 3568 CFM。傾斜した屋根に適しています。
    仕様
    • Reference: 33698

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776116160

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3369

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 8W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E14

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17461

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 405

      Length: 1070

      Depth: 1070

      Total diameter: 1070

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 16-24-35

      RPM: 135-175-210

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 252

      Individual box width (MM): 250

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.8

    技術仕様
    • Unique ref33698_-_mini-icaria-white-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品