製品の公開
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
    Faro Barcelona

    SAONA L LED White fan with DC motor

    Google翻訳”,
    SAONA は、スチール製のボディと ABS ブレードを備えた白い天井ファンです。低消費電力の DC モーターを備え、最大 17.6 m2 の部屋の換気に最適です。付属のリモコンを使用して作動します。この天井ファンには 5 段階の速度があります。風量: 188 m3 分 / 6643 CFM。
    仕様
    • Reference: 33803

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776180635

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 3803

      Diffusor material: PC

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2475lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 330

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 6-8-13-18-25-38

      RPM: 80-100-120-140-160-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 615

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083948

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10.9

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 9.098

    技術仕様
    • Unique ref33803_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans