製品の公開
PUNT TUB M Black fan with DC motor
PUNT TUB M Black fan with DC motor
    Faro Barcelona

    PUNT TUB M Black fan with DC motor

    Google翻訳”,
    PUNT TUB は、13 m² から 17.6 m² の部屋に適した、黒い羽根が付いた黒い天井ファンです。付属のプログラマー付きリモコンを使用して作動します。消費電力の少ない DC モーターを搭載したこの天井ファンには、6 段階の速度調節機能があります。PUNT TUB には逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。
    仕様
    • Reference: 33830

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776363762

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 33814

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 207

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 120

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036364

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.85

      Net weight consolidated item: 3,60

    技術仕様
    • Unique ref33830_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-with-DC-motor
    • コレクションセットFan
    • コレクションWithout Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)360
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気

    類似製品