製品の公開
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
    Faro Barcelona

    KHIOS XL LED Dark fan

    Google翻訳”,
    モダンなラインのライト付き超ロング シーリング ファンは、28 m2 以上のスペースに最適です。付属のリモコンを使用して作動します。KHIOS には 6 段階の速度調節機能があります。このファンには夏冬逆転機能があり、最も寒い冬の時期に使用して暖房の効率を最適化できます。
    仕様
    • Reference: 34250A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250468

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 3425

      Diffusor material: PC

      Blade material: Aluminium

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 32W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 670

      Length: 3050

      Depth: 3050

      Total diameter: 3050

      Canopy diameter: 240

      Ceiling/light kit diameter: 300

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 16-47-70-93-116-140

      RPM: 38-56-64-70-74-77

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 390

      Volume Box Ind. Trawl: 0,159274

      Gross weight of box Ind. Trawl: 28,6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 28,68

    技術仕様
    • Unique ref34250A_-_khios-led-dark-ceiling-fan
    • コレクションセットFan
    • コレクションWith Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29_67
    • Uniclass2015詳細Propeller fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19 11 15
    • OmniClassタイトルCeiling Fans
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
    類似製品