製品の公開
PERLA Bronze wall lamp
PERLA Bronze wall lamp
PERLA Bronze wall lamp
    Faro Barcelona

    PERLA Bronze wall lamp

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Alex&Manel Lluscà がデザインしたバスルーム用ウォール ランプ。PERLA は、泡を思わせる透明な外部拡散器を備えた丸い形の照明器具です。ブロンズ仕上げのこのウォール ライトは、鏡の照明に最適です。
    仕様
    • Reference: 40087

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168466

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4009

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: G9

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17443

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 115

      Length: 115

      Depth: 155

      Total diameter: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 160

      Length individual box (MM): 270

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012092

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.57

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.45

    技術仕様
    • Unique ref40087_-_perla-bronze-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品