製品の公開
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
    Faro Barcelona

    STAN White pendant lamp

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の白いペンダント ランプで、透明なポリカーボネートの拡散板が付いています。STAN は均一な光を提供する屋内照明器具シリーズです。
    仕様
    • Reference: 43754

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1830

      Length: 60

      Depth: 60

      Total diameter: 60

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 85

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,949

      PCS: 160

      Net weight consolidated item: 0,731

    技術仕様
    • Unique ref43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品