製品の公開
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
    Faro Barcelona

    OTTO White reading lamp

    Google翻訳”,
    LED テクノロジーと白色を採用したミニマリスト ラインのデスク ランプ。光源は SMD LED 6W 4000K 550Lm 100° です。このランプは、3 段階の明るさを備えたタッチ ディマー システムにより、簡単にオン/オフを切り替えることができます。OTTO は、勉強や読書に最適な高品質の照明を提供します。
    仕様
    • Reference: 52065

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082731

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1037444

      Fixing: Table

      Series: 5206

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00009

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 420

      Length: 175

      Depth: 320

      Base diameter: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,432

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,283

    技術仕様
    • Unique ref52065_-_otto-led-white-reading-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルシリコン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品