製品の公開
ITO Black office reading lamp
Faro Barcelona

ITO Black office reading lamp

Google翻訳”,
ITO LED はタッチ ディマー付きの学習用照明器具で、オン/オフが素早くでき、光の強さを調節できます。クリップは最大 5 cm のボードに取り付けることができます。このランプは、学習テーブルに取り付けるためのアクセサリ (付属) により、ランプとしてもクランプとしても使用できます。ヘッドのサイズと柔軟性により、さまざまなニーズに適応できます。建築家、学生、デザイナー向けに設計されています...
仕様
  • Reference: 52071

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090408

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1037518

    Fixing: Table

    Series: 5209

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00010

    IP: 20

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 390lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 590

    Length: 700

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 175

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009371

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,034

    PCS: 80

    Net weight consolidated item: 2,789

技術仕様
  • Unique ref52071_-_ITO-Black-office-reading-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2789
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

類似製品