製品の公開
MILO 500 White wall lamp
Faro Barcelona

MILO 500 White wall lamp

Google翻訳”,
MILO 500 は、直線と幾何学的なラインが特徴の石膏製のミニマリストな壁掛けライトです。室内照明に最適です。両方向に光を発し、一方向の光に変換できるアクセサリが付属しています。
仕様
  • Reference: 63422

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349537

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6317

    Body material: Plaster

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17460

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 85

    Length: 500

    Depth: 85

    Bulb format: VELA - C35

    Accessories included in the box: Tapa versión asimétrica

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.013253

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    Net weight consolidated item: 3,40

技術仕様
  • Unique ref63422_-_MILO-500-White-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 正味重量(kg)340
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

類似製品