製品の公開
VENICE black pendant lamp
VENICE black pendant lamp
VENICE black pendant lamp
    Faro Barcelona

    VENICE black pendant lamp

    Google翻訳”,
    VENICE は、アドルフォ・アベホンがデザインした、モダンで柔軟性があり、ミニマリストなペンダント ライトです。職人技と素材の適切な選択によって快適な空間を作り出すことが、このコレクションの目的です。ランプ シェードはセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされており、そのデザインのおかげでランプ ホルダーにぴったり収まります。組み立てることができます。VENICE は人目を引く存在であり、室内照明の完璧な代替品です。ホワイト、ピンク、ストライプ仕上げもご用意しています。
    仕様
    • Reference: 64256

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231788

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6437

      Screen material: Ceramic

      Screen finish: Shiny Black

      Blade finish: Shiny Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2230

      Length: 160

      Depth: 160

      Canopy diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.765

    技術仕様
    • Unique ref64256_-_venice-black-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品