製品の公開
MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug
MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug
    Faro Barcelona

    MAMBO 450 Black/rattan pendant lamp with plug

    Google翻訳”,
    MAMBO は、Faro Lab がデザインした室内照明のコレクションです。籐シェード付きのこの黒いペンダント ランプは、寝室やリビング ルームに最適です。ホスピタリティ プロジェクトに最適な代替品です。450 mm スクリーン バージョン。これは、プラグと 5 メートルのケーブルが付いたペンダント オプションです。フックが付属しています。
    仕様
    • Reference: 68604-49

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776242203

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 5358

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,070463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.67

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.37

    技術仕様
    • Unique ref68604-49_-_mambo-black-rattan-pendant-lamp-o450-with-plug
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品