製品の公開
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
    Faro Barcelona

    SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K

    Google翻訳”,
    SLOT 500 は、物体、木、植物などの要素を強調する装飾照明に最適な黒のステークです。照明源は LED 12W 3000K です。
    仕様
    • Reference: 70038

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Floor

      Series: 7003

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 28°

      Total height: 692

      Length: 77

      Depth: 77

      Related accessory: 70039

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 775

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0093

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 0.8

    技術仕様
    • Unique ref70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品