製品の公開
FOC 520 Dark grey projector with spike
FOC 520 Dark grey projector with spike
FOC 520 Dark grey projector with spike
    Faro Barcelona

    FOC 520 Dark grey projector with spike

    Google翻訳”,
    FOC 520 は屋外照明用の LED ステークです。この照明器具は調整可能です。庭園やテラスを照らし、最も関心のある場所に光を集中させるのに最適です。この照明器具は IP65 に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
    仕様
    • Reference: 70159

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144439

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Floor

      Series: 7017

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 780

      Length: 100

      Depth: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 500

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00665

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.46

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 1.241

    技術仕様
    • Unique ref70159_-_foc-52-led-dark-grey-projector-with-spike
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品