製品の公開
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer
    Faro Barcelona

    KALA White wall lamp / wall washer

    Google翻訳”,
    KALA は、屋外照明用に設計されたシンプルでクラシックなスタイルのアルミ製壁面照明器具です。 スタイリッシュな構造により、壁面照明としても壁面ウォッシャーとしても使用できます。
    仕様
    • Reference: 70582

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144361

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 7071

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      IP: 54

      Power max.(W): 16W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 300

      Depth: 192

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 222

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005051

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 126

      Net weight consolidated item: 1,35

    技術仕様
    • Unique ref70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品