製品の公開
SOLEIL Solar dark grey beacon lamp
Faro Barcelona

SOLEIL Solar dark grey beacon lamp

Google翻訳”,
SOLEIL LED は屋外照明用のソーラー ビーコンです。この照明器具は周囲の光のレベルを検知し、十分に低くなると自動的に点灯します。日中は太陽光充電モードで消灯し、設置も簡単です。最適な条件では、モーション センサーの検知範囲はおよそ 6 m です。
仕様
  • Reference: 70785

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168381

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089694

    Fixing: Floor

    Series: 7201

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: B

    Light Source Code: L00123

    IP: 54

    IK: 07

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 140lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 510

    Length: 140

    Depth: 165

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 515

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 215

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018823

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.76

技術仕様
  • Unique ref70785_-_SOLEIL-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明