製品の公開
AGRA 200 Dark grey beacon lamp 2700K
Faro Barcelona

AGRA 200 Dark grey beacon lamp 2700K

Google翻訳”,
高品質のビーコンの AGRA コレクションは、庭園や屋外スペースの装飾に最適です。これらのモダンなランプはアルミニウム製で、さまざまなサイズが用意されています。現代的なスタイルで、4 つの側面から光が差し込み、照らされている空間に独特の魅力を与えます。ダーク グレー色で色温度が 2700K の AGRA 200 は、通路をマークしたり、場所に装飾的なタッチを加えたりするのに理想的です。
仕様
  • Reference: 70840

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346154

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908200

    Fixing: Post

    Serie: 1811

    Body material: Aluminium

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 55

    Type: I

    Power max (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 503lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 200

    Length: 108

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00287

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,137

    Net weight consolidated item: 1,059

技術仕様
  • Unique ref70840_-_AGRA-200-Dark-grey-beacon-lamp-2700K
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1059
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品