製品の公開
Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve
FontanaShowers

Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Google翻訳”,
Fontana ソリッド ブラス 3 ハンドル 2 ウェイ バスルーム シャワー バルブは、鮮やかな光沢のあるクロム仕上げ、レーザー印刷されたダイヤル、および全体的なデザインにより、注目を集めることができる数少ないシャワー ハンドルの 1 つです。しかし、このシャワー器具の真の美しさは、その優れた性能と機能にあります。高品質の真鍮と最新のセラミックディスク技術で構成されており、長期間使用できるようになっています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1361BS
    Type: Shower Mixer
    Size: 7.91"-11.85"(201-300mm)
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: In-Wall Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Triple Handle
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mounted
    Control Type: 3-Handles 2-way
    Type: Shower Mixer
    Valve Type: Ceramic Valve
    Handle Material: Zinc Alloy
    Body Material: Brass
    Connector: G1/2"B Standard
    Complete Shower Mixer Valve & Trim
    Emedment Depth: 2.87" (73mm)
    Valve Panel Dimension: 10.03"x2.55" (255x65mm).

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refshower-mixer_fs1361bs
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションShower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures